Meny Sök

Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10001820

Tillverkarens artikelnummer:

CRCBSRE-4-19

11970 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,485 kr
5000 - 9999 1,3364 kr
10000 + 1,2029 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 485,00 kr

1000 x 1,485 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snäppfäste
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Låshuvudshöjd B 1.5 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.2 - 2.0 mm
Längd på distans 6.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Modell 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss