10381410
468697
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 3,151 kr |
| 1000 - 1999 | 2,9883 kr |
| 2000 + | 2,8404 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs plant |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Håldiameter A | 0.394 in |
| Håldiameter A | 10.0 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.039 - 0.055 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.0 - 1.4 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.055 - 0.079 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.4 - 2.0 mm |
| Längd på distans | 0.398 in |
| Längd på distans | 10.1 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta