Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022788
RCBSR-6-01
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 1,6131 kr |
5000 + | 1,4518 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Snap Lock |
Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
Håldiameter A | 3.2 mm |
Håldiameter A | 0.126 in |
Låshuvudshöjd A | 0.343 in |
Låshuvudshöjd A | 8.7 mm |
Låshuvudshöjd B | 0.059 in |
Låshuvudshöjd B | 1.5 mm |
Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
Paneltjocklek, B-intervall | 1.5 - 1.6 mm |
Paneltjocklek, B-intervall | 0.059 - 0.063 in |
Längd på distans | 9.5 mm |
Längd på distans | 0.374 in |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta