10023761
RLCBSR-9-01BK
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,1816 kr |
| 5000 - 9999 | 2,9369 kr |
| 10000 + | 2,79 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Håldiameter A | 3.2 mm |
| Håldiameter A | 0.126 in |
| Låshuvudshöjd A | 0.343 in |
| Låshuvudshöjd A | 8.7 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.059 in |
| Låshuvudshöjd B | 1.5 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.5 - 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.059 - 0.063 in |
| Längd på distans | 0.563 in |
| Längd på distans | 14.3 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Modell | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta