Meny Sök

Ovala insatser

I lager

Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.

I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.

  • Är ovala, idealiska för att ge applikationer ett högkvalitativt och prydligt utseende.
  • Idealisk för populära storlekar och mått.
  • Enkel montering och borttagning, och säker fixering.
Material: ABS, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Krom Serienummer: SR5732, SR1557, SR1558

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T2 h Material L L1 h1 T1 Köp
1,8177 kr - 4,0718 kr 2300 I lager
1.2 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,4083 kr - 6,0022 kr 2450 I lager
1.2 mm
10.0 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4,5811 kr - 6,9372 kr 6900 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
8,2537 kr - 21,3547 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
13,0851 kr - 33,7814 kr 10 I lager
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,9587 kr - 2,6427 kr 4750 I lager
1.2 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,3656 kr - 3,2316 kr 100 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,0401 kr - 5,2711 kr 1610 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
3,9675 kr - 6,2478 kr 1622 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,3277 kr - 8,7757 kr 820 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,6284 kr - 5,5196 kr 22384 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Polyeten
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,4162 kr - 2,8865 kr 8255 I lager
1.0 mm
11.5 mm
LDPE
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,0503 kr - 8,9337 kr 400 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8281 kr - 1,6046 kr 16595 I lager
0.8 mm
11.5 mm
LDPE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,5081 kr - 3,2926 kr 15227 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,0401 kr - 5,2711 kr 3066 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
3,9675 kr - 6,2478 kr 3357 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,8752 kr - 2,5709 kr 2748 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,0503 kr - 8,9337 kr 20 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
12,5269 kr - 19,6771 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
13.0 mm
Polyeten
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • av 3
Oval Rörinsats 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Svart Polyeten

10246788

Prisintervall
4,0718 kr - 1,8177 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Svart Polyeten

10257159

Prisintervall
6,0022 kr - 2,4083 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258040

Prisintervall
6,9372 kr - 4,5811 kr

Lagernivåer
6900 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289815

Prisintervall
21,3547 kr - 8,2537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rörinsats 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289853

Prisintervall
33,7814 kr - 13,0851 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Vit Polyeten

10215975

Prisintervall
2,6427 kr - 1,9587 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10216019

Prisintervall
3,2316 kr - 2,3656 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10216118

Prisintervall
5,2711 kr - 3,0401 kr

Lagernivåer
1610 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10216156

Prisintervall
6,2478 kr - 3,9675 kr

Lagernivåer
1622 I lager
Egenskaper
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10216194

Prisintervall
8,7757 kr - 4,3277 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10246771

Prisintervall
5,5196 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
22384 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10079775

Prisintervall
2,8865 kr - 1,4162 kr

Lagernivåer
8255 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10216224

Prisintervall
8,9337 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Svart LDPE

10079751

Prisintervall
1,6046 kr - 0,8281 kr

Lagernivåer
16595 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10215968

Prisintervall
3,2926 kr - 2,5081 kr

Lagernivåer
15227 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10216125

Prisintervall
5,2711 kr - 3,0401 kr

Lagernivåer
3066 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10216163

Prisintervall
6,2478 kr - 3,9675 kr

Lagernivåer
3357 I lager
Egenskaper
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10347911

Prisintervall
2,5709 kr - 1,8752 kr

Lagernivåer
2748 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10216248

Prisintervall
8,9337 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10347959

Prisintervall
19,6771 kr - 12,5269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm