10246771
460794
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5,6852 kr |
| 10000 + | 2,7072 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 20.0 mm |
|---|---|
| L | 0.787 in |
| L1 | 10.0 mm |
| L1 | 0.394 in |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| T2 | 1.5 mm |
| T2 | 0.059 in |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Polerad |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta