Meny Sök

Oval Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra artikelnummer:

10215968

Tillverkarens artikelnummer:

145201069903

15227 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 3,2926 kr
500 - 999 3,0902 kr
1000 + 2,5081 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

823,15 kr

250 x 3,2926 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 20.0 mm
L1 10.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.5 mm
T1 2.0 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Färg Svart
Slutför Textur
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss