10289853
499228
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 99 | 33,7814 kr |
| 100 - 499 | 16,0864 kr |
| 500 - 999 | 15,2246 kr |
| 1000 - 1499 | 14,5065 kr |
| 1500 - 1999 | 13,7782 kr |
| 2000 + | 13,0851 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 45.0 mm |
|---|---|
| L | 1.772 in |
| L1 | 17.0 mm |
| L1 | 0.669 in |
| h | 10.0 mm |
| h | 0.394 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T1 | 1.2 mm |
| T1 | 0.047 in |
| Allt material | Poly (akrylnitril-butadien-styren) |
| Färg | Naturfärgad |
| Slutför | Krom |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta