10347959
145603069903
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 249 | 19,6771 kr |
| 250 - 999 | 14,3884 kr |
| 1000 + | 12,5269 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 2.362 in |
|---|---|
| L | 60.0 mm |
| L1 | 30.0 mm |
| L1 | 1.181 in |
| h | 0.512 in |
| h | 13.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Textur |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta