10246788
460796
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 300 - 2999 | 4,0718 kr |
| 3000 + | 1,8177 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.378 in |
|---|---|
| L | 35.0 mm |
| L1 | 0.591 in |
| L1 | 15.0 mm |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T2 | 1.2 mm |
| T2 | 0.047 in |
| T1 | 2.5 mm |
| T1 | 0.098 in |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Textur |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta