Meny Sök

Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Svart Polyeten

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome-plated cap provides enhanced appearance.
Essentra artikelnummer:

10257159

Tillverkarens artikelnummer:

465360

450 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 6,1823 kr
500 - 4999 3,3388 kr
5000 - 9999 2,6716 kr
10000 + 2,4806 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

309,12 kr

50 x 6,1823 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 40.0 mm
L1 20.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.0 mm
T2 1.2 mm
T1 1.5 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss