Meny Sök

Nivåfötter - bultmontering/låg profil

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Allt material Fotdiameter Köp
548,7485 kr - 663,9857 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
Svängbar, plast
Koppar
108.0 mm
Stål
102.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
Svängbar, plast
Krom
25.4 mm
Stål
19.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Svängbar, plast
Koppar
31.8 mm
Stål
296,1408 kr - 315,0537 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
Svängbar, plast
Koppar
51.0 mm
Stål
76.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
Svängbar, plast
Koppar
31.8 mm
Stål
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Svängbar, plast
Krom
51.0 mm
Stål
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Svängbar, plast
Krom
51.0 mm
Stål
32.0 mm
343,9889 kr - 365,9731 kr 36 I lager
M12 x 1.75
Svängbar, plast
Krom
51.0 mm
Rostfritt stål
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Svängbar, plast
Koppar
51.0 mm
Stål
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.75
Svängbar, plast
Krom
51.0 mm
Stål
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
Svängbar, plast
Krom
51.0 mm
Rostfritt stål
64.0 mm
376,8036 kr - 392,4835 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.75
Svängbar, plast
Krom
51.0 mm
Rostfritt stål
48.0 mm
327,1774 kr - 348,0301 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
Svängbar, plast
Koppar
51.0 mm
Stål
76.0 mm
377,7735 kr - 393,6151 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
Svängbar, plast
Krom
108.0 mm
Stål
102.0 mm
185,896 kr - 472,2169 kr 4 I lager
M6 x 1.0
Svängbar, plast
Krom
25.4 mm
Rostfritt stål
19.1 mm
96,3429 kr - 162,9276 kr 4 I lager
M8 x 1.25
Svängbar, plast
Krom
31.8 mm
Stål
296,1408 kr - 315,0537 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
Svängbar, plast
Krom
51.0 mm
Stål
76.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
Svängbar, plast
Krom
108.0 mm
Rostfritt stål
102.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.75
Svängbar, plast
Koppar
51.0 mm
Stål
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
Svängbar, plast
Krom
51.0 mm
Stål
64.0 mm
  • av 4
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stål

10631386

Prisintervall
663,9857 kr - 548,7485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    108.0 mm
Justerbara fötter 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Krom

10158524


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    25.4 mm
Justerbara fötter 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Koppar

10158234


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    31.8 mm
  • Total höjd
    49.6 mm
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Stål

10644898

Prisintervall
315,0537 kr - 296,1408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Koppar

10158395


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    31.8 mm
Justerbara fötter 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Krom

10158432


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Krom

10158272


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Krom

10558300

Prisintervall
365,9731 kr - 343,9889 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Koppar

10158425


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Krom

10158463


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Krom

10158494


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 1700.9 kg Rostfritt stål

10637951

Prisintervall
392,4835 kr - 376,8036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Stål

10642290

Prisintervall
348,0301 kr - 327,1774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stål

10633670

Prisintervall
393,6151 kr - 377,7735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    108.0 mm
Justerbara fötter 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Krom

10158531

Prisintervall
472,2169 kr - 185,896 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    25.4 mm
Justerbara fötter 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Krom

10158241

Prisintervall
162,9276 kr - 96,3429 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    31.8 mm
  • Total höjd
    49.6 mm
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Stål

10633687

Prisintervall
315,0537 kr - 296,1408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Krom

10158364


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    108.0 mm
Justerbara fötter 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Koppar

10158456


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Krom

10158487


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm