Meny Sök

Justerbara fötter 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Krom

Essentra artikelnummer:

10158241

Tillverkarens artikelnummer:

HVTM-10N

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
4 - 19 162,9276 kr
20 - 39 112,6966 kr
40 - 79 104,4624 kr
80 + 96,3429 kr
Standardförpackning: 4

Beställ i flerpack med 4

Totalpris:

651,71 kr

4 x 162,9276 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8 x 1.25
Färg Krom
Typ av bas Svängbar, plast
Gängans längd 31.8 mm
Total höjd 49.6 mm
Belastningskapacitet 490.0 kg
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 15 °
Commodity Code 7318190090
Allt material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss