Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548,7485 kr - 663,9857 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24 x 3.0
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stål
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Stål
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stål
|
|
|||
| 296,1408 kr - 315,0537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 2.5
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stål
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 343,9889 kr - 365,9731 kr | 36 I lager |
M12 x 1.75
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.75
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16 x 2.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 376,8036 kr - 392,4835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.75
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 327,1774 kr - 348,0301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 2.5
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 377,7735 kr - 393,6151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24 x 3.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stål
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 185,896 kr - 472,2169 kr | 4 I lager |
M6 x 1.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Rostfritt stål
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 96,3429 kr - 162,9276 kr | 4 I lager |
M8 x 1.25
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stål
|
|
||
| 296,1408 kr - 315,0537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 2.5
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M24 x 3.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Rostfritt stål
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.75
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16 x 2.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta