Minisnäppnitar som har en han- och en hondel. Av nylon 6/6, klass UL94 V2, RMS-01. De erbjuder den perfekta lösningen för att fästa samman två paneler, det är bara att snäppa ihop dem.
Installera snabbt genom att trycka ihop han- och hondelarna. De här minisnäppnitarna passar perfekt för utomhusbruk. Det tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Nittyp | Kompatibel håldiameter | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3686 kr - 1,6896 kr | 28262 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,938 kr - 1,1581 kr | I produktion |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,4202 kr - 0,5187 kr | I produktion |
Hullingförsedd nit, hona
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
1,4756 kr - 2,2067 kr | 6727 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
27MRM125325 | 1,3686 kr - 1,6896 kr | 2859 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
3,0538 kr - 3,0538 kr | I produktion |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
3,0538 kr - 3,0538 kr | 1778 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
3,0538 kr - 3,0538 kr | 10969 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
3,0538 kr - 3,0538 kr | 16633 I lager |
Hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
3,0538 kr - 3,0538 kr | 5060 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
3,1654 kr - 3,1654 kr | 5945 I lager |
Hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
2,7749 kr - 2,7749 kr | 16725 I lager |
Hona
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||||
3,8068 kr - 4,2112 kr | I produktion |
Spärr
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
1,7151 kr - 1,743 kr | I produktion |
Spärr
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
0,4007 kr - 0,6011 kr | I produktion |
Hona
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,6633 kr - 0,995 kr | I produktion |
Hane
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,3447 kr - 0,4255 kr | 10887 I lager |
Hullingförsedd nit, hona
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,3379 kr - 0,4171 kr | 21983 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||||
1,5052 kr - 1,8583 kr | I produktion |
Hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,4626 kr - 0,5712 kr | I produktion |
Hona
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta