10624999
27MRM060075B
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel håldiameter | 1.6 mm |
|---|---|
| Kompatibel håldiameter | 0.063 in |
| Paneltjocklek | 0.075 in |
| Paneltjocklek | 1.9 mm |
| Huvudets höjd | 0.050 in |
| Huvudets höjd | 1.3 mm |
| Huvuddiameter | 6.4 mm |
| Huvuddiameter | 0.250 in |
| Typ av nitfäste | Hopsnäppbar |
| Nittyp | Hullingförsedd nit, hane |
| Nitens huvudform | Rund |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta