Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10223857
27MRM125045
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,7924 kr |
| 5000 - 19999 | 1,6132 kr |
| 20000 + | 1,4519 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel håldiameter | 0.126 in |
|---|---|
| Kompatibel håldiameter | 3.2 mm |
| Paneltjocklek | 0.043 in |
| Paneltjocklek | 1.1 mm |
| Huvudets höjd | 0.098 in |
| Huvudets höjd | 2.5 mm |
| Huvuddiameter | 0.5 in |
| Huvuddiameter | 12.7 mm |
| Typ av nitfäste | Hopsnäppbar |
| Nittyp | Hullingförsedd nit, hane |
| Nitens huvudform | Rund |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |