Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10223819
27MRM090090
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,2286 kr |
| 5000 - 19999 | 1,1058 kr |
| 20000 + | 0,9951 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel håldiameter | 0.094 in |
|---|---|
| Kompatibel håldiameter | 2.4 mm |
| Paneltjocklek | 2.3 mm |
| Paneltjocklek | 0.091 in |
| Huvudets höjd | 1.9 mm |
| Huvudets höjd | 0.075 in |
| Huvuddiameter | 0.374 in |
| Huvuddiameter | 9.5 mm |
| Typ av nitfäste | Hopsnäppbar |
| Nittyp | Hullingförsedd nit, hane |
| Nitens huvudform | Rund |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |