10223697
27MRF12
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6272 kr |
| 5000 - 19999 | 0,5645 kr |
| 20000 + | 0,5081 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel håldiameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Kompatibel håldiameter | 0.126 in |
| Paneltjocklek | 2.5 mm |
| Paneltjocklek | 0.098 in |
| Huvudets höjd | 2.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.098 in |
| Huvuddiameter | 12.7 mm |
| Huvuddiameter | 0.5 in |
| Typ av nitfäste | Hopsnäppbar |
| Nittyp | Hullingförsedd nit, hona |
| Nitens huvudform | Rund |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta