Meny Sök

Snäppfäste 2.5 mm Nylon Naturfärgad

Hullingförsedd mininit av hanmodell kan klämmas ihop med olika mininitar av honmodell, (säljs separat) inom sortimentet. För enkel fästning och sammanfogning av olika eller flera material.
Essentra artikelnummer:

10160503

Tillverkarens artikelnummer:

MBRP1-100-01

6706 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,2603 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 260,30 kr

1000 x 3,2603 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Paneltjocklek 2.5 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Huvuddiameter 10.2 mm
Typ av nitfäste Hopsnäppbar
Nittyp Hullingförsedd nit, hane
Nitens huvudform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Produkten MBRP1-100-01 ersätter:

Hullingförsedd nit, hane Mininit 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)
Essentra artikelnummer: 10423370
Tillverkarens artikelnummer: 27MRM125093B

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss