10160497
MBRP1-062-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 3,1454 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel håldiameter | 0.126 in |
|---|---|
| Kompatibel håldiameter | 3.2 mm |
| Paneltjocklek | 1.5 mm |
| Paneltjocklek | 0.059 in |
| Huvudets höjd | 2.3 mm |
| Huvudets höjd | 0.091 in |
| Huvuddiameter | 0.402 in |
| Huvuddiameter | 10.2 mm |
| Typ av nitfäste | Hopsnäppbar |
| Nittyp | Hullingförsedd nit, hane |
| Nitens huvudform | Fackverk |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta