Lämpliga där utrymmet är begränsat och där det är viktigt med flexibilitet och att genomföringarna snabbt ser prydliga ut. Snabb och enkel installation utan verktyg. Dammtät och lätt att montera. Passar för ogängade hål.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel diameter, panelhål | Insatsdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0301 kr - 13,4422 kr | 557 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 11,9645 kr - 16,0415 kr | 1978 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,1112 kr - 16,0415 kr | 1069 I lager |
|
|
||
| 11,9645 kr - 16,0415 kr | 396 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,1574 kr - 13,4422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 10355428 | 9,8699 kr - 13,0618 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 3,3692 kr - 4,4677 kr | 1882 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10277034 | 8,3873 kr - 9,1177 kr | 2698 I lager |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
| 4,4934 kr - 5,9322 kr | 9002 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,5402 kr - 8,6395 kr | 33081 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,9078 kr - 14,4683 kr | 1786 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 13,6527 kr - 14,9063 kr | 1440 I lager |
|
|
||
| 13,7125 kr - 14,9063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 19,1616 kr - 20,9123 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 3,3692 kr - 4,4677 kr | 5637 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,5187 kr - 8,6395 kr | 6035 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,9078 kr - 14,4683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 8,3873 kr - 9,1177 kr | 2500 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,3873 kr - 9,1177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 12,414 kr - 16,4426 kr | 993 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta