Meny Sök

Membrangenomföringar - Hålmonterade

I lager

Lämpliga där utrymmet är begränsat och där det är viktigt med flexibilitet och att genomföringarna snabbt ser prydliga ut. Snabb och enkel installation utan verktyg. Dammtät och lätt att montera. Passar för ogängade hål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel diameter, panelhål Insatsdiameter Köp
10,0301 kr - 13,4422 kr 557 I lager
20.5 mm
4.0 mm
11,9645 kr - 16,0415 kr 1978 I lager
25.5 mm
5.0 mm
12,1112 kr - 16,0415 kr 1069 I lager
11,9645 kr - 16,0415 kr 396 I lager
25.5 mm
5.0 mm
10,1574 kr - 13,4422 kr Fråga angående leveranstidhär
10355428 9,8699 kr - 13,0618 kr Fråga angående leveranstidhär
20.5 mm
4.0 mm
3,3692 kr - 4,4677 kr 1882 I lager
23.5 mm
4.0 mm
10277034 8,3873 kr - 9,1177 kr 2698 I lager
20.7 mm
19.8 mm
4,4934 kr - 5,9322 kr 9002 I lager
27.5 mm
5.0 mm
6,5402 kr - 8,6395 kr 33081 I lager
32.5 mm
7.0 mm
10,9078 kr - 14,4683 kr 1786 I lager
39.5 mm
11.0 mm
13,6527 kr - 14,9063 kr 1440 I lager
13,7125 kr - 14,9063 kr Fråga angående leveranstidhär
19,1616 kr - 20,9123 kr Fråga angående leveranstidhär
3,3692 kr - 4,4677 kr 5637 I lager
23.5 mm
4.0 mm
6,5187 kr - 8,6395 kr 6035 I lager
32.5 mm
7.0 mm
10,9078 kr - 14,4683 kr Fråga angående leveranstidhär
39.5 mm
11.0 mm
8,3873 kr - 9,1177 kr 2500 I lager
21.0 mm
20.0 mm
8,3873 kr - 9,1177 kr Fråga angående leveranstidhär
12,414 kr - 16,4426 kr 993 I lager
25.0 mm
5.0 mm
  • av 2
Membrangenomföring M20 TPE Vit

10355404

Prisintervall
13,4422 kr - 10,0301 kr

Lagernivåer
557 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    20.5 mm
  • Insatsdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M20
Membrangenomföring M25 TPE Vit

10355435

Prisintervall
16,0415 kr - 11,9645 kr

Lagernivåer
1978 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    25.5 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M25
Membrangenomföring 40.0 mm M25 Nylon 6/6:TPE Ljusgrå

10355442

Prisintervall
16,0415 kr - 12,1112 kr

Lagernivåer
1069 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M25
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3917390099
Membrangenomföring 35.0 mm M25 PA;TPE Svart

10355459

Prisintervall
16,0415 kr - 11,9645 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    25.5 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M25
Membrangenomföring 34.5 mm M20 Nylon 6/6:TPE Ljusgrå

10355411

Prisintervall
13,4422 kr - 10,1574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M20
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring M20 TPE Svart

10355428

Prisintervall
13,0618 kr - 9,8699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    20.5 mm
  • Insatsdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M20
Membrangenomföring 23.5 mm M16 TPE Vit

10368077

Prisintervall
4,4677 kr - 3,3692 kr

Lagernivåer
1882 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    23.5 mm
  • Insatsdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M16
Membrangenomföring 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Grå

10277034

Prisintervall
9,1177 kr - 8,3873 kr

Lagernivåer
2698 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    20.7 mm
  • Insatsdiameter
    19.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Membrangenomföring 27.5 mm M20 TPE Vit

10368107

Prisintervall
5,9322 kr - 4,4934 kr

Lagernivåer
9002 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    27.5 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M20
Membrangenomföring 32.5 mm M25 TPE Ljusgrå

10368145

Prisintervall
8,6395 kr - 6,5402 kr

Lagernivåer
33081 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    32.5 mm
  • Insatsdiameter
    7.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M25
Membrangenomföring 39.5 mm M32 TPE Svart

10368183

Prisintervall
14,4683 kr - 10,9078 kr

Lagernivåer
1786 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    39.5 mm
  • Insatsdiameter
    11.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M32
Kabelgenomföring 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Grå

10276983

Prisintervall
14,9063 kr - 13,6527 kr

Lagernivåer
1440 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer; polypropen
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Grå

10277027

Prisintervall
14,9063 kr - 13,7125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten;Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 34.7 mm M25 PA;TPE Grå

10390665

Prisintervall
20,9123 kr - 19,1616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 23.5 mm M16 TPE Svart

10368091

Prisintervall
4,4677 kr - 3,3692 kr

Lagernivåer
5637 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    23.5 mm
  • Insatsdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M16
Membrangenomföring 32.5 mm M25 TPE Vit

10368138

Prisintervall
8,6395 kr - 6,5187 kr

Lagernivåer
6035 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    32.5 mm
  • Insatsdiameter
    7.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M25
Membrangenomföring 39.5 mm M32 TPE Ljusgrå

10368176

Prisintervall
14,4683 kr - 10,9078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    39.5 mm
  • Insatsdiameter
    11.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M32
Kabelgenomföring 1.0 mm 18.0 mm TPE;PP Grå

10276976

Prisintervall
9,1177 kr - 8,3873 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    21.0 mm
  • Insatsdiameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer; polypropen
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
Kabelgenomföring 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Grå

10277010

Prisintervall
9,1177 kr - 8,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten;Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 36.0 mm M25 PA;TPE Svart

10225332

Prisintervall
16,4426 kr - 12,414 kr

Lagernivåer
993 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    25.0 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M25