Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lämpliga där utrymmet är begränsat och där det är viktigt med flexibilitet och att genomföringarna snabbt ser prydliga ut. Snabb och enkel installation utan verktyg. Dammtät och lätt att montera. Passar för ogängade hål.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Färg | Material | Kompatibel diameter, panelhål | Kompatibelt diameterområde, kabel | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6527 kr - 14,9063 kr | 1440 I lager |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
Grå
|
TPE;PP
|
|
0.039 - 0.984 in
1.0 - 25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,4113 kr - 13,7783 kr | 1400 I lager |
|
1.169 in
29.7 mm
|
Grå
|
Nylon 6/6:TPE
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 13,7125 kr - 14,9063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
1.465 in
37.2 mm
|
Grå
|
PE;TPE
|
|
0.039 - 0.984 in
1.0 - 25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 12,4159 kr - 16,4426 kr | 2996 I lager |
M25
|
1.417 in
36.0 mm
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8,7234 kr - 8,7234 kr | 84 I lager |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
TPE;PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,633 kr - 8,3147 kr | 428 I lager |
M20
|
0.992 in
25.2 mm
|
Grå
|
PE;TPE
|
|
0.039 - 0.512 in
1.0 - 13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10,2828 kr - 13,7783 kr | 1833 I lager |
M20
|
|
Svart
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 12,507 kr - 16,4426 kr | 3248 I lager |
|
1.366 in
34.7 mm
|
Grå
|
Nylon 6/6:TPE
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10,4889 kr - 13,7783 kr | 1591 I lager |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 - 0.433 in
4.0 - 11.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8,3873 kr - 9,1177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M25
|
1.189 in
30.2 mm
|
Grå
|
PE;TPE
|
|
0.039 - 0.709 in
1.0 - 18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 12,414 kr - 16,4426 kr | 943 I lager |
M25
|
1.417 in
36.0 mm
|
Svart
|
PA;TPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,3692 kr - 4,4677 kr | 3616 I lager |
M16
|
0.925 in
23.5 mm
|
Ljusgrå
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,479 kr - 5,9322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
1.083 in
27.5 mm
|
Svart
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10,9078 kr - 14,4683 kr | 2823 I lager |
M32
|
1.555 in
39.5 mm
|
Vit
|
TPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 19,1616 kr - 20,9123 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M25
|
1.366 in
34.7 mm
|
Grå
|
PA;TPE
|
|
0.276 - 0.512 in
7.0 - 13.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,3692 kr - 4,4677 kr | 637 I lager |
M16
|
0.925 in
23.5 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,5187 kr - 8,6395 kr | 6035 I lager |
M25
|
1.28 in
32.5 mm
|
Vit
|
TPE
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10,9078 kr - 14,4683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
1.555 in
39.5 mm
|
Ljusgrå
|
TPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 8,3873 kr - 9,1177 kr | 2500 I lager |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Grå
|
TPE;PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,9645 kr - 16,0415 kr | 396 I lager |
M25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
PA;TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm