Meny Sök

Membrangenomföring 29.7 mm Nylon 6/6:TPE Grå

Denna tätande genomföring är av grå nylon och termoplastelastomer. Den passar panelstorlek M20. Membraningången klarar kablar med diametrar på 4,0–11,0 mm. Den passar för ogängade hål och sätts lätt på plats utan verktyg i paneler med tjocklek 5,5 mm.
Essentra artikelnummer:

10225295

Tillverkarens artikelnummer:

284200122545

2350 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 13,7783 kr
250 - 999 12,0419 kr
1000 + 10,4113 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

688,92 kr

50 x 13,7783 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
Färg Grå
Total höjd 19.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss