Meny Sök

Membrangenomföring 23.5 mm M16 TPE Ljusgrå

This mounted membrane entry grommet is manufactured from grey TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Essentra artikelnummer:

10368084

Tillverkarens artikelnummer:

285316022545

3616 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 4,4677 kr
250 - 999 3,9029 kr
1000 + 3,3692 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

223,39 kr

50 x 4,4677 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel diameter, panelhål 23.5 mm
Insatsdiameter 4.0 mm
Allt material Termoplastisk elastomer
Färg Ljusgrå
Gängstorlek M16
Total höjd 11.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss