Meny Sök

Membrangenomföringar - Hålmonterade

I lager

Lämpliga där utrymmet är begränsat och där det är viktigt med flexibilitet och att genomföringarna snabbt ser prydliga ut. Snabb och enkel installation utan verktyg. Dammtät och lätt att montera. Passar för ogängade hål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel diameter, panelhål Insatsdiameter Köp
8,143 kr - 8,8522 kr 3110 I lager
12,0524 kr - 15,9637 kr 993 I lager
25.0 mm
5.0 mm
6,3288 kr - 8,3879 kr 275 I lager
32.5 mm
7.0 mm
10,5901 kr - 14,0469 kr Fråga angående leveranstidhär
39.5 mm
11.0 mm
8,143 kr - 8,8522 kr 500 I lager
21.0 mm
20.0 mm
9,9833 kr - 13,3769 kr 25583 I lager
20.0 mm
4.0 mm
10,1081 kr - 13,3769 kr 2250 I lager
18,6035 kr - 20,3032 kr Fråga angående leveranstidhär
12,0543 kr - 15,9637 kr 2996 I lager
25.0 mm
5.0 mm
3,271 kr - 4,3375 kr 8687 I lager
23.5 mm
4.0 mm
10277034 8,143 kr - 8,8522 kr 98 I lager
20.7 mm
19.8 mm
6,3497 kr - 8,3879 kr 33481 I lager
32.5 mm
7.0 mm
4,3625 kr - 5,7595 kr 9002 I lager
27.5 mm
5.0 mm
8,4693 kr - 8,4693 kr 1384 I lager
20.0 mm
20.0 mm
6,3288 kr - 8,3879 kr 4167 I lager
32.5 mm
7.0 mm
7,4107 kr - 8,0725 kr 5436 I lager
6,352 kr - 6,8741 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
12.0 mm
3,271 kr - 4,3375 kr 3616 I lager
23.5 mm
4.0 mm
4,3486 kr - 5,7595 kr 3161 I lager
27.5 mm
5.0 mm
10,5901 kr - 14,0469 kr 2211 I lager
39.5 mm
11.0 mm
  • av 2
Kabelgenomföring 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Grå

10277010

Prisintervall
8,8522 kr - 8,143 kr

Lagernivåer
3110 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten;Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 36.0 mm M25 PA;TPE Svart

10225332

Prisintervall
15,9637 kr - 12,0524 kr

Lagernivåer
993 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    25.0 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M25
Membrangenomföring 32.5 mm M25 TPE Vit

10368138

Prisintervall
8,3879 kr - 6,3288 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    32.5 mm
  • Insatsdiameter
    7.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M25
Membrangenomföring 39.5 mm M32 TPE Ljusgrå

10368176

Prisintervall
14,0469 kr - 10,5901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    39.5 mm
  • Insatsdiameter
    11.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M32
Kabelgenomföring 1.0 mm 18.0 mm TPE;PP Grå

10276976

Prisintervall
8,8522 kr - 8,143 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    21.0 mm
  • Insatsdiameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer; polypropen
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
Membrangenomföring M20 PA;TPE Svart

10225301

Prisintervall
13,3769 kr - 9,9833 kr

Lagernivåer
25583 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    20.0 mm
  • Insatsdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M20
Membrangenomföring 29.7 mm PA;TPE Grå

10225295

Prisintervall
13,3769 kr - 10,1081 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Grå
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 34.7 mm M25 PA;TPE Grå

10390665

Prisintervall
20,3032 kr - 18,6035 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Membrangenomföring 36.0 mm M25 PA;TPE Vit

10225318

Prisintervall
15,9637 kr - 12,0543 kr

Lagernivåer
2996 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    25.0 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M25
Membrangenomföring 23.5 mm M16 TPE Svart

10368091

Prisintervall
4,3375 kr - 3,271 kr

Lagernivåer
8687 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    23.5 mm
  • Insatsdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M16
Membrangenomföring 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Grå

10277034

Prisintervall
8,8522 kr - 8,143 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    20.7 mm
  • Insatsdiameter
    19.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    Non Threaded
Membrangenomföring 32.5 mm M25 TPE Ljusgrå

10368145

Prisintervall
8,3879 kr - 6,3497 kr

Lagernivåer
33481 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    32.5 mm
  • Insatsdiameter
    7.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M25
Membrangenomföring 27.5 mm M20 TPE Vit

10368107

Prisintervall
5,7595 kr - 4,3625 kr

Lagernivåer
9002 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    27.5 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M20
Kabelgenomföring 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Grå

10276969

Prisintervall
8,4693 kr - 8,4693 kr

Lagernivåer
1384 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    20.0 mm
  • Insatsdiameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer; polypropen
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Membrangenomföring 32.5 mm M25 TPE Svart

10368152

Prisintervall
8,3879 kr - 6,3288 kr

Lagernivåer
4167 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    32.5 mm
  • Insatsdiameter
    7.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M25
Kabelgenomföring 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Grå

10277003

Prisintervall
8,0725 kr - 7,4107 kr

Lagernivåer
5436 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten;Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Grå

10276952

Prisintervall
6,8741 kr - 6,352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    12.0 mm
  • Insatsdiameter
    12.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer; polypropen
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Membrangenomföring 23.5 mm M16 TPE Ljusgrå

10368084

Prisintervall
4,3375 kr - 3,271 kr

Lagernivåer
3616 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    23.5 mm
  • Insatsdiameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Ljusgrå
  • Gängstorlek
    M16
Membrangenomföring 27.5 mm M20 TPE Svart

10368121

Prisintervall
5,7595 kr - 4,3486 kr

Lagernivåer
3161 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    27.5 mm
  • Insatsdiameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M20
Membrangenomföring 39.5 mm M32 TPE Svart

10368183

Prisintervall
14,0469 kr - 10,5901 kr

Lagernivåer
2211 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel diameter, panelhål
    39.5 mm
  • Insatsdiameter
    11.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M32