Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2663 kr - 2,2663 kr | 60 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 11,0163 kr - 13,659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.2
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0326 kr - 1,0326 kr | 160941 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,605 kr - 3,605 kr | 4699 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 10,054 kr - 10,054 kr | 1647 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,237 kr - 4,237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,3394 kr - 7,3394 kr | 5799 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,3321 kr - 3,3321 kr | 1515 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,9302 kr - 5,5498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5942 kr - 1,5942 kr | 18840 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,0634 kr - 2,0634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 10019719 | 1,6634 kr - 1,6634 kr | 102700 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kryssbits
|
|
| 0,9781 kr - 0,9781 kr | 9250 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0858 kr - 1,982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.185 in
4.7 mm
|
Kryssbits
|
||
| 11,0163 kr - 13,659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.6
|
Brun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kryssbits
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 8,6177 kr - 18,9159 kr | 1790 I lager |
|
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,5836 kr - 7,5836 kr | 11650 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 57,4084 kr - 67,1895 kr | 115 I lager |
|
M6
|
Brun
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,465 kr - 1,465 kr | 4617 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta