Meny Sök

Skruv Kryssbits M3 4.7 mm PC Genomskinlig

En skruv med platt krysshuvud av ljusbrun PEEK. Produkten är perfekt i krävande tillämpningar eftersom PEEK har utmärkt beständighet mot värme och kemikalier, såväl som hög mekanisk styrka och styvhet. Klass UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10218549

Tillverkarens artikelnummer:

170030700022

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,982 kr
500 - 999 1,4061 kr
1000 + 1,0858 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

198,20 kr

100 x 1,982 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.8 mm
Huvudets höjd 1.7 mm
Gängstorlek M3
Gängans längd 4.7 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material PC
Färg Genomskinlig
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss