Meny Sök

Skruv Kryssbits M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna skruv med platt krysshuvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna är klassade UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10162156

Tillverkarens artikelnummer:

NMS-310

3000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,0634 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 063,40 kr

1000 x 2,0634 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.7 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Gängstorlek M3
Diameter, stigning 0.5 mm
Gängans längd 10.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer UL94 V-2
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss