Meny Sök

Skruv Kryssbits M3 8.0 mm PA Naturfärgad

Denna skruv med platt krysshuvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna är klassade UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10162149

Tillverkarens artikelnummer:

NMS-308

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 5,5498 kr
1000 + 1,9302 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.7 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Gängstorlek M3
Diameter, stigning 0.5 mm
Gängans längd 8.0 mm
Typ av huvud Ultralågt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material PA
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer UL94 V-2
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss