Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
6,7614 kr - 7,6048 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Naturfärgad
Reny
10.0 mm
Kryssbits
5,6594 kr - 6,3668 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Reny
5.0 mm
Kryssbits
16,5293 kr - 26,0361 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Reny
25.0 mm
Kryssbits
5,6594 kr - 6,3668 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Naturfärgad
Reny
6.0 mm
Kryssbits
46,1462 kr - 51,9145 kr 25 I lager
M5
Ljusbrun
PPS
15.0 mm
Kryssbits
64,5666 kr - 72,634 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Ljusbrun
PPS
12.0 mm
Kryssbits
5,8499 kr - 6,5709 kr 200 I lager
M4
Naturfärgad
Reny
8.0 mm
Kryssbits
14,8424 kr - 16,6926 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Ljusbrun
PPS
6.0 mm
Kryssbits
22,2024 kr - 24,9777 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Ljusbrun
PPS
12.0 mm
Kryssbits
22,2024 kr - 24,9777 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Ljusbrun
PPS
12.0 mm
Kryssbits
22,2024 kr - 24,9777 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Ljusbrun
PPS
12.0 mm
Kryssbits
14,8424 kr - 16,6926 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Ljusbrun
PPS
6.0 mm
Kryssbits
33,2492 kr - 37,4121 kr 25 I lager
M4
Ljusbrun
PPS
20.0 mm
Kryssbits
18,5292 kr - 20,8419 kr 17 I lager
M3
Ljusbrun
PPS
10.0 mm
Kryssbits
25,8892 kr - 29,127 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Ljusbrun
PPS
15.0 mm
Kryssbits
33,2492 kr - 37,4121 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Ljusbrun
PPS
10.0 mm
Kryssbits
55,3564 kr - 62,281 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Ljusbrun
PPS
20.0 mm
Kryssbits
36,936 kr - 41,5615 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Ljusbrun
PPS
25.0 mm
Kryssbits
110,604 kr - 174,1965 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Ljusbrun
PPS
25.0 mm
Kryssbits
36,936 kr - 41,5615 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Ljusbrun
PPS
30.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Kryssbits M2.6 10.0 mm Reny Naturfärgad

10343807

Prisintervall
7,6048 kr - 6,7614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 5.0 mm Reny Naturfärgad

10343715

Prisintervall
6,3668 kr - 5,6594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 25.0 mm Reny Naturfärgad

10343906

Prisintervall
26,0361 kr - 16,5293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 6.0 mm Reny Naturfärgad

10343784

Prisintervall
6,3668 kr - 5,6594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 15.0 mm PPS Ljusbrun

10343593

Prisintervall
51,9145 kr - 46,1462 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 12.0 mm PPS Ljusbrun

10343647

Prisintervall
72,634 kr - 64,5666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 8.0 mm Reny Naturfärgad

10343739

Prisintervall
6,5709 kr - 5,8499 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 6.0 mm PPS Ljusbrun

10343326

Prisintervall
16,6926 kr - 14,8424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm PPS Ljusbrun

10343432

Prisintervall
24,9777 kr - 22,2024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 12.0 mm PPS Ljusbrun

10343357

Prisintervall
24,9777 kr - 22,2024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 12.0 mm PPS Ljusbrun

10343395

Prisintervall
24,9777 kr - 22,2024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 6.0 mm PPS Ljusbrun

10343364

Prisintervall
16,6926 kr - 14,8424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm PPS Ljusbrun

10343531

Prisintervall
37,4121 kr - 33,2492 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 10.0 mm PPS Ljusbrun

10343425

Prisintervall
20,8419 kr - 18,5292 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 15.0 mm PPS Ljusbrun

10343449

Prisintervall
29,127 kr - 25,8892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 10.0 mm PPS Ljusbrun

10343579

Prisintervall
37,4121 kr - 33,2492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 20.0 mm PPS Ljusbrun

10343609

Prisintervall
62,281 kr - 55,3564 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 25.0 mm PPS Ljusbrun

10343548

Prisintervall
41,5615 kr - 36,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 25.0 mm PPS Ljusbrun

10343678

Prisintervall
174,1965 kr - 110,604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 30.0 mm PPS Ljusbrun

10343470

Prisintervall
41,5615 kr - 36,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud