Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5942 kr - 1,5942 kr | 18840 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,465 kr - 1,465 kr | 4617 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 7,3394 kr - 7,3394 kr | 5799 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,7308 kr - 5,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,5009 kr - 5,5009 kr | 23250 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,9714 kr - 7,9714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0298 kr - 1,0298 kr | 53740 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9781 kr - 0,9781 kr | 13380 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0614 kr - 1,0614 kr | 11103 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,553 kr - 4,553 kr | 4400 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,7487 kr - 3,7487 kr | 17640 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,4901 kr - 3,4901 kr | 21142 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 4,395 kr - 4,395 kr | 79000 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0441 kr - 1,0441 kr | 1890 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0298 kr - 1,0298 kr | 30101 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,6266 kr - 7,6266 kr | 581 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,3394 kr - 7,3394 kr | 5682 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,9781 kr - 0,9781 kr | 6150 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,8384 kr - 1,8384 kr | 12300 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta