Meny Sök

Skruv Bits med spår M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna skruv med platt skårat huvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10052891

Tillverkarens artikelnummer:

0120880000VR

11150 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 7,5836 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

3 791,80 kr

500 x 7,5836 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 20.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Gängstorlek M10
Diameter, stigning 1.5 mm
Gängans längd 30.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Bits med spår
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss