Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
2,293 kr - 2,293 kr 14300 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Kryssbits
3,8759 kr - 3,8759 kr 8000 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
PA
50.0 mm
Kryssbits
3,5948 kr - 3,5948 kr 21142 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
20.0 mm
Kryssbits
1,8492 kr - 1,8492 kr 2030 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
Kryssbits
1,9971 kr - 1,9971 kr 9750 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.5 mm
Kryssbits
3,225 kr - 3,225 kr 22300 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Kryssbits
10049662 3,0918 kr - 3,0918 kr 6329 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
Kryssbits
2,145 kr - 2,145 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Kryssbits
2,0563 kr - 2,0563 kr 7710 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
Kryssbits
3,8611 kr - 3,8611 kr 17640 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Kryssbits
1,9881 kr - 5,7163 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
Naturfärgad
PA
8.0 mm
Kryssbits
1,074 kr - 1,9675 kr 2392 I lager
M2.6
Genomskinlig
PC
6.0 mm
Kryssbits
11,3468 kr - 14,0688 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.4
Brun
PEEK
4.0 mm
Kryssbits
7,8111 kr - 7,8111 kr 11150 I lager
1.5 mm
M10
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Bits med spår
1,6421 kr - 1,6421 kr 17840 I lager
0.5 mm
M2.5
Naturfärgad
Nylon
16.0 mm
Bits med spår
2,1253 kr - 2,1253 kr 3000 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Kryssbits
59,1306 kr - 69,2052 kr 115 I lager
M6
Brun
PEEK
25.0 mm
Kryssbits
2,1616 kr - 6,7104 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
Naturfärgad
PA
12.1 mm
Kryssbits
11,3468 kr - 14,0688 kr 75 I lager
M1.2
Brun
PEEK
4.0 mm
Kryssbits
7,8406 kr - 7,8406 kr 3147 I lager
1.5 mm
M10
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
Bits med spår
  • av 30
Skruv Kryssbits M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049594

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
14300 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Kryssbits M6 50.0 mm PA Naturfärgad

10049679

Prisintervall
3,8759 kr - 3,8759 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Kryssbits M8 20.0 mm PA Naturfärgad

10049815

Prisintervall
3,5948 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
21142 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Kryssbits M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049488

Prisintervall
1,8492 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Kryssbits M6 6.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049525

Prisintervall
1,9971 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
9750 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    6.5 mm
Skruv Kryssbits M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049792

Prisintervall
3,225 kr - 3,225 kr

Lagernivåer
22300 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Kryssbits M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049662

Prisintervall
3,0918 kr - 3,0918 kr

Lagernivåer
6329 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Kryssbits M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049587

Prisintervall
2,145 kr - 2,145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049556

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
7710 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Kryssbits M8 25.0 mm PA Naturfärgad

10049822

Prisintervall
3,8611 kr - 3,8611 kr

Lagernivåer
17640 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm PA Naturfärgad

10162149

Prisintervall
5,7163 kr - 1,9881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Kryssbits M2.6 6.0 mm PC Genomskinlig

10218457

Prisintervall
1,9675 kr - 1,074 kr

Lagernivåer
2392 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M1.4 4.0 mm PEEK Brun

10358689

Prisintervall
14,0688 kr - 11,3468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    2.0 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.4
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052891

Prisintervall
7,8111 kr - 7,8111 kr

Lagernivåer
11150 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M2.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10052938

Prisintervall
1,6421 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
17840 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10162156

Prisintervall
2,1253 kr - 2,1253 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Kryssbits M6 25.0 mm PEEK Brun

10219881

Prisintervall
69,2052 kr - 59,1306 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 12.1 mm PA Naturfärgad

10162163

Prisintervall
6,7104 kr - 2,1616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.1 mm
Skruv Kryssbits M1.2 4.0 mm PEEK Brun

10358665

Prisintervall
14,0688 kr - 11,3468 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    1.8 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.2
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M10 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052907

Prisintervall
7,8406 kr - 7,8406 kr

Lagernivåer
3147 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm