Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
3,8611 kr - 3,8611 kr 17640 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Kryssbits
1,8936 kr - 1,8936 kr 12300 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
PA
30.0 mm
Kryssbits
5,6659 kr - 5,6659 kr 23250 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
50.0 mm
Kryssbits
8,2105 kr - 8,2105 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M10
Naturfärgad
PA
40.0 mm
Kryssbits
1,0607 kr - 1,0607 kr 53740 I lager
0.5 mm
M2.5
Naturfärgad
Nylon
4.5 mm
Bits med spår
2,145 kr - 2,145 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Kryssbits
3,225 kr - 3,225 kr 22300 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Kryssbits
3,8759 kr - 3,8759 kr 8000 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
PA
50.0 mm
Kryssbits
4,083 kr - 4,083 kr 12580 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
30.0 mm
Kryssbits
1,0074 kr - 1,0074 kr 13380 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Bits med spår
7,8554 kr - 7,8554 kr 581 I lager
1.5 mm
M10
Naturfärgad
PA
20.0 mm
Kryssbits
10049662 3,0918 kr - 3,0918 kr 6329 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
Kryssbits
7,5596 kr - 7,5596 kr 5682 I lager
1.5 mm
M10
Naturfärgad
PA
16.0 mm
Kryssbits
3,4025 kr - 3,4025 kr 18826 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Kryssbits
2,6037 kr - 2,6037 kr 20518 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Kryssbits
2,293 kr - 2,293 kr 14300 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Kryssbits
2,0563 kr - 2,0563 kr 7710 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
Kryssbits
1,9971 kr - 1,9971 kr 9750 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.5 mm
Kryssbits
3,5948 kr - 3,5948 kr 21142 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
20.0 mm
Kryssbits
10052631 1,5089 kr - 1,5089 kr 13592 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
Bits med spår
  • av 30
Skruv Kryssbits M8 25.0 mm PA Naturfärgad

10049822

Prisintervall
3,8611 kr - 3,8611 kr

Lagernivåer
17640 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Kryssbits M5 30.0 mm PA Naturfärgad

10049495

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
12300 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Kryssbits M8 50.0 mm PA Naturfärgad

10049884

Prisintervall
5,6659 kr - 5,6659 kr

Lagernivåer
23250 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Kryssbits M10 40.0 mm PA Naturfärgad

10050248

Prisintervall
8,2105 kr - 8,2105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Bits med spår M2.5 4.5 mm Nylon Naturfärgad

10052419

Prisintervall
1,0607 kr - 1,0607 kr

Lagernivåer
53740 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.5 mm
Skruv Kryssbits M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049587

Prisintervall
2,145 kr - 2,145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049792

Prisintervall
3,225 kr - 3,225 kr

Lagernivåer
22300 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Kryssbits M6 50.0 mm PA Naturfärgad

10049679

Prisintervall
3,8759 kr - 3,8759 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Kryssbits M8 30.0 mm PA Naturfärgad

10049853

Prisintervall
4,083 kr - 4,083 kr

Lagernivåer
12580 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052457

Prisintervall
1,0074 kr - 1,0074 kr

Lagernivåer
13380 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Kryssbits M10 20.0 mm PA Naturfärgad

10049990

Prisintervall
7,8554 kr - 7,8554 kr

Lagernivåer
581 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Kryssbits M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049662

Prisintervall
3,0918 kr - 3,0918 kr

Lagernivåer
6329 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Kryssbits M10 16.0 mm PA Naturfärgad

10050415

Prisintervall
7,5596 kr - 7,5596 kr

Lagernivåer
5682 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049808

Prisintervall
3,4025 kr - 3,4025 kr

Lagernivåer
18826 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049617

Prisintervall
2,6037 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
20518 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Kryssbits M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049594

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
14300 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Kryssbits M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049556

Prisintervall
2,0563 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
7710 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Kryssbits M6 6.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049525

Prisintervall
1,9971 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
9750 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    6.5 mm
Skruv Kryssbits M8 20.0 mm PA Naturfärgad

10049815

Prisintervall
3,5948 kr - 3,5948 kr

Lagernivåer
21142 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052631

Prisintervall
1,5089 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
13592 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm