Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6273 kr - 1,6273 kr | 33766 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,9823 kr - 1,9823 kr | 305465 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0178 kr - 1,0178 kr | 30575 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1524 kr - 1,1524 kr | 27710 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5089 kr - 1,5089 kr | 17000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0178 kr - 1,0178 kr | 18297 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0074 kr - 1,0074 kr | 26000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0074 kr - 1,0074 kr | 20000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0518 kr - 1,0518 kr | 6000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0178 kr - 1,0178 kr | 3090 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0178 kr - 1,0178 kr | 586 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0607 kr - 1,0607 kr | 19086 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2633 kr - 1,2633 kr | 10385 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0932 kr - 1,0932 kr | 11103 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,3345 kr - 4,3345 kr | 4387 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | 27420 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0636 kr - 1,0636 kr | 160941 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7308 kr - 1,7308 kr | 12653 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,5269 kr - 4,5269 kr | 79000 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0755 kr - 1,0755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta