Meny Sök

Skruv Kryssbits M6 16.0 mm PA Naturfärgad

Denna skruv med platt krysshuvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till N FE 25-121 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10049587

Tillverkarens artikelnummer:

0080450000VR

7800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,0826 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 082,60 kr

1000 x 2,0826 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 11.5 mm
Huvudets höjd 4.6 mm
Gängstorlek M6
Diameter, stigning 1.0 mm
Gängans längd 16.0 mm
Typ av huvud Ultralågt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material PA
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer N FE 25-121

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss