Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
5,6594 kr - 6,3668 kr 98 I lager
M3
Naturfärgad
Reny
4.0 mm
Kryssbits
15,2369 kr - 17,1415 kr 50 I lager
M5
Naturfärgad
Reny
15.0 mm
Kryssbits
28,5012 kr - 32,052 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Reny
20.0 mm
Kryssbits
30,1474 kr - 33,9294 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Reny
25.0 mm
Kryssbits
6,394 kr - 7,1967 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Reny
10.0 mm
Kryssbits
6,7614 kr - 7,6048 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Reny
5.0 mm
Kryssbits
30,4739 kr - 35,8612 kr Fråga angående leveranstidhär
M1.6
Ljusbrun
PEEK
6.0 mm
Kryssbits
0,4259 kr - 0,5257 kr 1596 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
35.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Bits med spår
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
Bits med spår
0,3681 kr - 0,4544 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4 mm
M2 x 0.4
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Bits med spår
0,3707 kr - 0,4577 kr 1400 I lager
0.4 mm
M4
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
Bits med spår
0,4883 kr - 0,6029 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr 6000 I lager
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
Bits med spår
0,5334 kr - 0,6585 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Bits med spår
0,3681 kr - 0,4544 kr 2000 I lager
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Kryssbits M3 4.0 mm Reny Naturfärgad

10343821

Prisintervall
6,3668 kr - 5,6594 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 15.0 mm Reny Naturfärgad

10344040

Prisintervall
17,1415 kr - 15,2369 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 20.0 mm Reny Naturfärgad

10344125

Prisintervall
32,052 kr - 28,5012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 25.0 mm Reny Naturfärgad

10344132

Prisintervall
33,9294 kr - 30,1474 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 10.0 mm Reny Naturfärgad

10343869

Prisintervall
7,1967 kr - 6,394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 5.0 mm Reny Naturfärgad

10343920

Prisintervall
7,6048 kr - 6,7614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M1.6 6.0 mm PEEK Ljusbrun

10342343

Prisintervall
35,8612 kr - 30,4739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    2.3 mm
  • Huvudets höjd
    0.5 mm
  • Gängstorlek
    M1.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Bits med spår M3 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296172

Prisintervall
0,5257 kr - 0,4259 kr

Lagernivåer
1596 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397268

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396704

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397220

Prisintervall
0,4544 kr - 0,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396896

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396711

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Bits med spår M2 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294703

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397404

Prisintervall
0,6029 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397244

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397251

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397305

Prisintervall
0,6585 kr - 0,5334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397275

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397312

Prisintervall
0,4544 kr - 0,3681 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm