10397305
50M030050N030
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,6585 kr |
| 2500 - 9999 | 0,5927 kr |
| 10000 + | 0,5334 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 5.6 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.22 in |
| Huvudets höjd | 1.8 mm |
| Huvudets höjd | 0.071 in |
| Gängstorlek | M3 x 0.5 |
| Diameter, stigning | 0.5 mm |
| Diameter, stigning | 0.02 in |
| Gängans längd | 30.0 mm |
| Gängans längd | 1.181 in |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Nylon 6/6 |
| Slutför | Utan finish |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta