Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5018 kr - 0,6194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6891 kr - 0,8507 kr | 8000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5928 kr - 0,732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,9276 kr - 3,6143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4144 kr - 0,5117 kr | 1000 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1669 kr - 2,6753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,9532 kr - 1,1769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,3968 kr - 2,959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,2569 kr - 2,7862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,9532 kr - 1,1769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | 3000 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7894 kr - 0,9745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7642 kr - 0,9435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1109 kr - 2,606 kr | 4500 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4127 kr - 0,5095 kr | 1000 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,5927 kr - 3,2008 kr | 1500 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,1034 kr - 3,8313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7894 kr - 0,9745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7894 kr - 0,9745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta