Meny Sök

Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna skruv med platt skårat huvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10396896

Tillverkarens artikelnummer:

50M025045N016

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4749 kr
5000 - 19999 0,4275 kr
20000 + 0,3847 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

474,90 kr

1000 x 0,4749 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.0 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Gängstorlek M2.5 x 0.45
Diameter, stigning 0.5 mm
Gängans längd 16.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Bits med spår
Material Nylon 6/6
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss