Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4276 kr - 0,5279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3952 kr - 0,4879 kr | 998 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4049 kr - 0,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5334 kr - 0,6585 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3979 kr - 0,4912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4433 kr - 0,5473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | 6000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4083 kr - 0,5042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4704 kr - 0,5807 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,4112 kr - 13,0845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 4,0072 kr - 6,492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,5728 kr - 10,9014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,8097 kr - 2,4991 kr | 1000 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9533 kr - 2,7146 kr | 1000 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta