Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8424 kr - 16,6926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2.6
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 14,8424 kr - 16,6926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 36,936 kr - 41,5615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Ljusbrun
|
PPS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 18,5292 kr - 20,8419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 55,3564 kr - 62,281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 46,1462 kr - 51,9145 kr | 25 I lager |
|
M5
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 33,2492 kr - 37,4121 kr | 25 I lager |
|
M4
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,8499 kr - 6,5709 kr | 200 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 22,2024 kr - 24,9777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 22,2024 kr - 24,9777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 22,2024 kr - 24,9777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2.6
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 18,5292 kr - 20,8419 kr | 17 I lager |
|
M3
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 9,8904 kr - 11,1284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 23,3452 kr - 26,2565 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 18,5836 kr - 20,91 kr | 100 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 25,7395 kr - 28,9502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 36,936 kr - 41,5615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 110,604 kr - 174,1965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 36,936 kr - 41,5615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Ljusbrun
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,8499 kr - 6,5709 kr | 100 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta