10375303
423033500002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 249 | 10,9014 kr |
| 250 - 999 | 7,1527 kr |
| 1000 + | 5,5728 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.63 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 16.0 mm |
| Huvudets höjd | 6.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.236 in |
| Gängstorlek | M8 |
| Gängans längd | 50.0 mm |
| Gängans längd | 1.969 in |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Kryssbits |
| Material | Nylon |
| Slutför | Utan finish |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | N FE 25-121 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta