Meny Sök

Skruv Kryssbits M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv med platt krysshuvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till N FE 25-121 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10375099

Tillverkarens artikelnummer:

423021500002

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,4991 kr
500 - 999 2,3411 kr
1000 + 1,8097 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

624,78 kr

250 x 2,4991 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 9.5 mm
Huvudets höjd 3.7 mm
Gängstorlek M5
Gängans längd 20.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material Nylon
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer N FE 25-121
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss