Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8528 kr - 2,5853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 4,0072 kr - 6,492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9246 kr - 2,6427 kr | 898 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1113 kr - 2,93 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,5422 kr - 4,1365 kr | 100 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 3,1598 kr - 5,1419 kr | 6467 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 4,237 kr - 6,8654 kr | 400 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 30,4739 kr - 50,2057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,4112 kr - 13,0845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,5728 kr - 10,9014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4506 kr - 2,6427 kr | 900 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,08 kr - 1,7091 kr | 464 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5081 kr - 2,7576 kr | 3700 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0556 kr - 1,4793 kr | 500 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0068 kr - 1,4046 kr | 213 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1059 kr - 1,5368 kr | 250 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9666 kr - 1,3472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5512 kr - 2,1688 kr | 1161 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1562 kr - 1,6086 kr | 29500 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,623 kr - 2,9731 kr | 141 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta