Meny Sök

Skruv Kryssbits M6 12.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv med platt krysshuvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till N FE 25-121 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10375167

Tillverkarens artikelnummer:

423026000002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,93 kr
500 - 999 2,7289 kr
1000 + 2,1113 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

732,50 kr

250 x 2,93 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 4.6 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 12.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material Nylon
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer N FE 25-121
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss