Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
10052631 1,465 kr - 1,465 kr 13592 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
Bits med spår
1,1375 kr - 1,1375 kr 17016 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Kryssbits
1,5655 kr - 1,5655 kr 25550 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
Kryssbits
1,6804 kr - 1,6804 kr 27411 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
Kryssbits
1,3774 kr - 1,3774 kr 17041 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Kryssbits
1,0441 kr - 1,0441 kr 24568 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
Kryssbits
1,0441 kr - 1,0441 kr 3745 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.0 mm
Kryssbits
4,395 kr - 4,395 kr 79000 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
Kryssbits
1,5655 kr - 1,5655 kr 13000 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.0 mm
Kryssbits
1,1461 kr - 1,1461 kr 37114 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
Kryssbits
4,553 kr - 4,553 kr 4400 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
60.0 mm
Kryssbits
3,4901 kr - 3,4901 kr 1100 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
20.0 mm
Kryssbits
0,9881 kr - 0,9881 kr 23000 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Bits med spår
1,0757 kr - 1,0757 kr 18015 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
Nylon
25.0 mm
Bits med spår
1,465 kr - 1,465 kr 19650 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
Bits med spår
1,5799 kr - 1,5799 kr 33766 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Bits med spår
1,9246 kr - 1,9246 kr 280465 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.5 mm
Bits med spår
1,9964 kr - 1,9964 kr 27937 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Bits med spår
2,8725 kr - 2,8725 kr 14400 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
Bits med spår
3,0162 kr - 3,0162 kr 6056 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Bits med spår
  • av 30
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052631

Prisintervall
1,465 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
13592 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Kryssbits M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049358

Prisintervall
1,1375 kr - 1,1375 kr

Lagernivåer
17016 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M4 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049396

Prisintervall
1,5655 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
25550 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Kryssbits M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049419

Prisintervall
1,6804 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
27411 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Kryssbits M3 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049303

Prisintervall
1,3774 kr - 1,3774 kr

Lagernivåer
17041 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049266

Prisintervall
1,0441 kr - 1,0441 kr

Lagernivåer
24568 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Kryssbits M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049228

Prisintervall
1,0441 kr - 1,0441 kr

Lagernivåer
3745 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
Skruv Kryssbits M8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049877

Prisintervall
4,395 kr - 4,395 kr

Lagernivåer
79000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Kryssbits M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049433

Prisintervall
1,5655 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv Kryssbits M4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049372

Prisintervall
1,1461 kr - 1,1461 kr

Lagernivåer
37114 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Kryssbits M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049686

Prisintervall
4,553 kr - 4,553 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Kryssbits M8 20.0 mm PA Naturfärgad

10049815

Prisintervall
3,4901 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052532

Prisintervall
0,9881 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
23000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Bits med spår M4 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10052570

Prisintervall
1,0757 kr - 1,0757 kr

Lagernivåer
18015 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052617

Prisintervall
1,465 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
19650 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052655

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
33766 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Bits med spår M6 6.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052693

Prisintervall
1,9246 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
280465 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    6.5 mm
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052730

Prisintervall
1,9964 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
27937 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052778

Prisintervall
2,8725 kr - 2,8725 kr

Lagernivåer
14400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv Bits med spår M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052815

Prisintervall
3,0162 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
6056 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm