Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
3,763 kr - 3,763 kr 8000 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
PA
50.0 mm
Kryssbits
3,4901 kr - 3,4901 kr 1100 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
20.0 mm
Kryssbits
2,0826 kr - 2,0826 kr 7450 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Kryssbits
4,553 kr - 4,553 kr 4400 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
60.0 mm
Kryssbits
3,9641 kr - 3,9641 kr 12580 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
30.0 mm
Kryssbits
3,7487 kr - 3,7487 kr 17640 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
PA
25.0 mm
Kryssbits
0,9781 kr - 0,9781 kr 9100 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
Bits med spår
0,9781 kr - 0,9781 kr 24719 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
16.0 mm
Bits med spår
0,9881 kr - 0,9881 kr 90 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
Bits med spår
1,1906 kr - 1,1906 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4
Naturfärgad
Nylon 6/6
30.0 mm
Kryssbits
1,5655 kr - 1,5655 kr 19000 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.0 mm
Kryssbits
1,7953 kr - 1,7953 kr 2030 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
Kryssbits
1,8384 kr - 1,8384 kr 12300 I lager
0.8 mm
M5
Naturfärgad
PA
30.0 mm
Kryssbits
1,9964 kr - 1,9964 kr 7800 I lager
1.0 mm
M6
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.0 mm
Kryssbits
1,0441 kr - 1,0441 kr 3745 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.0 mm
Kryssbits
1,1375 kr - 1,1375 kr 31500 I lager
0.7 mm
M4
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
Kryssbits
1,0212 kr - 1,0212 kr 6000 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
20.0 mm
Bits med spår
1,0298 kr - 1,0298 kr 20086 I lager
0.4 mm
M2
Naturfärgad
Nylon
5.0 mm
Bits med spår
1,0441 kr - 1,0441 kr 1890 I lager
0.5 mm
M3
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.0 mm
Kryssbits
4,395 kr - 4,395 kr 79000 I lager
1.3 mm
M8
Naturfärgad
Nylon 6/6
40.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Kryssbits M6 50.0 mm PA Naturfärgad

10049679

Prisintervall
3,763 kr - 3,763 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv Kryssbits M8 20.0 mm PA Naturfärgad

10049815

Prisintervall
3,4901 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Kryssbits M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049587

Prisintervall
2,0826 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
7450 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Kryssbits M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049686

Prisintervall
4,553 kr - 4,553 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
Skruv Kryssbits M8 30.0 mm PA Naturfärgad

10049853

Prisintervall
3,9641 kr - 3,9641 kr

Lagernivåer
12580 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Kryssbits M8 25.0 mm PA Naturfärgad

10049822

Prisintervall
3,7487 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
17640 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Bits med spår M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052433

Prisintervall
0,9781 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052471

Prisintervall
0,9781 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
24719 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052518

Prisintervall
0,9881 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Kryssbits M4 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049389

Prisintervall
1,1906 kr - 1,1906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Kryssbits M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049426

Prisintervall
1,5655 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv Kryssbits M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049488

Prisintervall
1,7953 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv Kryssbits M5 30.0 mm PA Naturfärgad

10049495

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
12300 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv Kryssbits M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049556

Prisintervall
1,9964 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
7800 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
Skruv Kryssbits M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049228

Prisintervall
1,0441 kr - 1,0441 kr

Lagernivåer
3745 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
Skruv Kryssbits M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049310

Prisintervall
1,1375 kr - 1,1375 kr

Lagernivåer
31500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10052488

Prisintervall
1,0212 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv Bits med spår M2 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10052396

Prisintervall
1,0298 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
20086 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Diameter, stigning
    0.4 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv Kryssbits M3 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10050156

Prisintervall
1,0441 kr - 1,0441 kr

Lagernivåer
1890 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv Kryssbits M8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10049877

Prisintervall
4,395 kr - 4,395 kr

Lagernivåer
79000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.3 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm